F_CreateLinkedListHnd

Die Funktion Initialisiert das Linked-List-Handle. Das List-Handle muss einmalig durch Aufruf der F_CreateLinkedListHnd-Funktion initialisiert werden.
FUNCTION F_CreateLinkedListHnd : BOOL
VAR_INPUT
VAR_INPUT
pEntries : POINTER TO T_LinkedListEntry := 0; (* Pointer to the first linked list node (element array) *)
cbEntries : UDINT := 0; (* Byte size (length) of linked list node array *)
END_VARpEntries: Adresse von dem ersten T_LinkedListEntry-Arrayelement. Die Adresse kann mit dem ADR-Operator ermittelt werden.
cbEntries: Die Bytegröße des T_LinkedListEntry-Arrays. Die Bytegröße kann mit dem SIZEOF-Operator ermittelt werden.
VAR_IN_OUT
VAR_IN_OUT
hList : T_HLINKEDLIST;(* Linked list handle *)
END_VARhList: Hash-Tabellen-Handle welches initialisiert werden soll. Das Handle wird bei den Zugriffen auf die Liste von dem Funktionsbaustein FB_LinkedListCtrl benötigt.
Rückgabeparameter | Beschreibung |
|---|---|
TRUE | No error |
FALSE | Error |
Beispiel: Siehe in der Dokumentation von dem FB_LinkedListCtrl-Funktionsbaustein.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1339 | PC or CX (x86, ARM) | TcUtilities.Lib |