F_GetWeekOfTheYear

Die Funktion liefert die Nummer der Kalenderwoche zu einem vorgegebenen Datum nach der DIN 1355 / ISO 8601 Norm.
- Die erste Kalenderwoche ist definiert als die erste Woche, in die mindestens vier Tage des neuen Jahres fallen (DIN 1355 / ISO 8601);
- Die Kalenderwochen beginnen Montags und jede Kalenderwoche enthält 7 Tage;
- Es gibt jährlich entweder 52 oder 53 Kalenderwochen. Es gibt 53 Kalenderwochen wenn ein Jahr mit einem Donnerstag beginnt oder endet;
- Die erste Kalenderwoche hat die Nummer 1;
- Der 29, 30 und 31 Dezember kann auch schon zur ersten Kalenderwoche des Folgejahres gehören;
- Der 1, 2 und 3 Januar kann auch noch zur letzten Kalenderwoche des Vorjahres gehören;
FUNCTION F_GetWeekOfTheYear : WORD
VAR_INPUT
VAR_INPUT
in : DT;
END_VARin: Das Datum, dessen Kalenderwoche ermittelt werden soll.
Beispiel in ST:
PROGRAM MAIN
VAR
dtNow : DT := DT#2008-03-17-12:00;
weekOfYear : WORD;
END_VARweekOfYear := F_GetWeekOfTheYear(dtNow);Das Ergebnis ist 12.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1325 | PC or CX (x86, ARM) | TcUtilities.Lib |