F_ToLCase

F_ToLCase 1:

Die F_ToLCase-Funktion wandelt alle Großbuchstaben einer Zeichenfolge in Kleinbuchstaben um.

F_ToLCase 2:

Eingeschränkter Zeichensatz

Standardmäßig verwendet die Konvertierungsfunktion den Zeichensatz der Windows Code Page 1252 Latin 1, SBCS (Single Byte Character Set). Ein anderer Zeichensatz kann zur Laufzeit (zur Zeit aber nur Windows Code Page 1250 Central European) über die globale Variable GLOBAL_SBCS_TABLE angewählt werden (siehe Beispiel).

FUNCTION F_ToLCase : T_MaxString

T_MaxString

VAR_INPUT

VAR_INPUT
    in      : T_MaxString
END_VAR

in: Der zu konvertierende String.

Beispiel:

PROGRAM MAIN
VAR
    sLCase : STRING;
END_VAR
sLCase := F_ToLCase( 'TO LOWER CASE 1234567890 ÄÖÜß' );

Das Ergebnis der Konvertierung ist: 'to lower case 1234567890 äöüß'

 

GLOBAL_SBCS_TABLE := eSBCS_CentralEuropean;
sLCase := F_ToLCase( 'TO LOWER CASE 1234567890 ĄĘŚĆŻŹŁÓ' );

Das Ergebnis der Konvertierung ist: 'to lower case 1234567890 ąęśćżźłó'

 

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v2.10.0 Build > 1323

PC or CX (x86, ARM)

TcUtilities.Lib