F_ToUCase

F_ToUCase 1:

Die F_ToUCase-Funktion wandelt alle Kleinbuchstaben einer Zeichenfolge in Großbuchstaben um.

F_ToUCase 2:

Eingeschränkter Zeichensatz

Standardmäßig verwendet die Konvertierungsfunktion den Zeichensatz der Windows Code Page 1252 Latin 1, SBCS (Single Byte Character Set). Ein anderer Zeichensatz kann zur Laufzeit (zur Zeit aber nur Windows Code Page 1250 Central European) über die globale Variable GLOBAL_SBCS_TABLE angewählt werden (siehe Beispiel).

FUNCTION F_ToUCase : T_MaxString

T_MaxString

VAR_INPUT

VAR_INPUT
    in      : T_MaxString;
END_VAR

in: Der zu konvertierende String.

Beispiel:

PROGRAM MAIN
VAR
    sUCase : STRING;
END_VAR
sUCase := F_ToUCase( 'to upper case 1234567890 äöüß' );

Das Ergebnis der Konvertierung ist: 'TO UPPER CASE 1234567890 ÄÖÜß'
 

GLOBAL_SBCS_TABLE := eSBCS_CentralEuropean;
sUCase := F_ToUCase( 'to upper case 1234567890 ąęśćżźłó' );

Das Ergebnis der Konvertierung ist: 'TO UPPER CASE 1234567890 ĄĘŚĆŻŹŁÓ'

 

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v2.10.0 Build > 1323

PC or CX (x86, ARM)

TcUtilities.Lib