F_GetMaxMonthDays

Die Funktion liefert die maximale Anzahl der Monatstage in einem bestimmten Monat und Jahr.
FUNCTION F_GetMaxMonthDays : WORD
VAR_INPUT
VAR_INPUT
wYear : WORD;
wMonth : WORD;
END_VAR
wYear: Jahr.
wMonth: Monat (1 bis 12).
Rückgabeparameter | Beschreibung |
---|---|
0 | Fehler, falscher wMonth Parameterwert |
> 0 | Kein Fehler. Maximale Anzahl der Monatstage. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v2.9.0 Build > 1030 | PC or CX (x86) | TcUtilities.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |