F_BYTE_TO_CRC16_CCITT
Mit der Funktion "F_BYTE_TO_CRC16_CCITT" kann eine 16-Bit-CRC-CCITT (zyklische Redundanzprüfung) von einzelnen Datenbytes ermittelt werden.
Der benutzte generator Polynom: Name : CRC-16 CCITT
- Standard : CRC-CCITT
- Referencen : ITU X.25/T.30, ADCCP, SDLC/HDLC, ...
- Polynomial value : 0x1021
- Polynom : x^16 + x^12 + x^5 + 1
FUNCTION F_BYTE_TO_CRC16_CCITT : WORD
VAR_INPUT
value : BYTE;(* Data value *)
crc : WORD;(* Initial value (16#FFFF or 16#0000) or previous CRC-16 result *)
END_VAR
value: Der zu konvertierende Datenbyte.
crc: Initialwert = 16#FFFF oder 16#0000 oder der letzte CRC.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build > 1340 | PC or CX (x86, ARM) | TcUtilities.Lib |