F_CheckSum16

F_CheckSum16 1:

Mit der Funktion "F_CheckSum16" kann eine 16-Bit-Checksumme von beliebigen Daten ermittelt werden. 

FUNCTION F_CheckSum16 : WORD

VAR_INPUT
    dwSrcAddr   : DWORD;
    cbLen       : UDINT;
    wChkSum     : WORD;
END_VAR

dwSrcAddr: Adresse des Datenpuffers.

cbLen: Länge des Datenpuffers.

wChkSum: Initialwert = 0 oder letzte Checksumme.

 

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v2.8.0 Build > 735

PC or CX (x86)

TcUtilities.Lib

TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301

CX (ARM)