DWORD_TO_BINSTR

Die Funktion konvertiert eine Dezimalzahl in einen Binärstring (Basis 2).
FUNCTION DWORD_TO_BINSTR : T_MaxString
VAR_INPUT
in : DWORD;
iPrecision : INT;
END_VARin: Die zu konvertierende Dezimalzahl.
iPrecision: Minimale Anzahl der erscheinenden Stellen (Digits). Ist die tatsächliche Anzahl der signifikanten Stellen kleiner als der iPrecision-Parameter, dann wird der resultierende String links mit Nullen aufgefüllt. Ist die Anzahl der signifikanten Stellen größer als der iPrecision-Parameter, dann wird der resultierende String nicht abgeschnitten! Hat der iPrecision-Parameter und der in-Parameter den Wert Null, dann ist der resultierende String ein Leerstring.
Beispiel in ST:
PROGRAM MAIN
VAR
s1 : STRING;
s2 : STRING;
s3 : STRING;
nCnt : BYTE;
END_VARs1 := DWORD_TO_BINSTR( 16#81, 16 );
nCnt := 15;
s2 := DWORD_TO_BINSTR( nCnt, 1 );
nCnt := 0;
s3 := DWORD_TO_BINSTR( nCnt, 0 );Das Ergebnis:
s1 = '0000000010000001'
s2 = '1111'
s3 = ''
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.9.0 Build >1021 | PC or CX (x86) | TcUtilities.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |