WORD_TO_BINSTR

Die Funktion konvertiert eine Dezimalzahl in einen Binärstring (Basis 2).
FUNCTION WORD_TO_BINSTR : T_MaxString
VAR_INPUT
in : WORD;
iPrecision : INT;
END_VARin: Die zu konvertierende Dezimalzahl.
iPrecision: Minimale Anzahl der erscheinenden Stellen (Digits). Ist die tatsächliche Anzahl der signifikanten Stellen kleiner als der iPrecision-Parameter, dann wird der resultierende String links mit Nullen aufgefüllt. Ist die Anzahl der signifikanten Stellen größer als der iPrecision-Parameter, dann wird der resultierende String nicht abgeschnitten! Hat der iPrecision-Parameter und der in-Parameter den Wert Null, dann ist der resultierende String ein Leerstring.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.11.0 Build >=2248 | PC or CX (x86, ARM) | TcUtilities.Lib |