BYTE_TO_DECSTR

BYTE_TO_DECSTR 1:

Die Funktion konvertiert eine Dezimalzahl in einen Dezimalstring (Basis 10).

FUNCTION BYTE_TO_DECSTR  : T_MaxString

T_MaxString

VAR_INPUT
    in          : BYTE;
    iPrecision  : INT;
END_VAR

in: Die zu konvertierende Dezimalzahl.

iPrecision: Minimale Anzahl der erscheinenden Stellen (Digits). Ist die tatsächliche Anzahl der signifikanten Stellen kleiner als der iPrecision-Parameter, dann wird der resultierende String links mit Nullen aufgefüllt. Ist die Anzahl der signifikanten Stellen größer als der iPrecision-Parameter, dann wird der resultierende String nicht abgeschnitten! Hat der iPrecision-Parameter und der in-Parameter den Wert Null, dann ist der resultierende String ein Leerstring.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS Bibliotheken

TwinCAT v2.11.0 Build >=2248

PC or CX (x86, ARM)

TcUtilities.Lib