FILETIME_TO_SYSTEMTIME
Die Funktion "FILETIME_TO_SYSTEMTIME" konvertiert die Zeit im FILETIME-Format in das "lesbare" SYSTEMTIME-Format. Die Konvertierung schlägt fehl, wenn das höchstwertige Bit der 64 bit fileTime-Variablen gesetzt ist. Die TIMESTRUCT-Membervariablen haben in diesem Fall den Wert Null.
FUNCTION FILETIME_TO_SYSTEMTIME: TIMESTRUCT
VAR_INPUT
fileTime : T_FILETIME;
END_VARfileTime:: Die zu konvertierende Zeit im FILETIME-Format
Beispiel in ST:
PROGRAM MAIN
VAR
fbSystemTime : GETSYSTEMTIME;
timeAsFileTime : T_FILETIME;
timeAsSystemTime : TIMESTRUCT;
END_VAR(* program code *)
fbSystemTime( timeLoDW =>timeAsFileTime.dwLowDateTime , timeHiDW =>timeAsFileTime.dwHighDateTime );
timeAsSystemTime := FILETIME_TO_SYSTEMTIME( timeAsFileTime );Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.9.0 Build > 1031 und höher | PC or CX (x86) | TcUtilities.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |