FILETIME_TO_DT
Die Funktion "FILETIME_TO_DT" konvertiert die Zeit im FILETIME-Format in das DATE_AND_TIME-Format (DT). Das DT-Format hat einen kleineren Wertebereich als das FILETIME-Format und nur eine Sekundengenauigkeit. Aus diesem Grund wird der zu konvertierende FILETIME-Wert limitiert. Das zulässige Minimum entspricht dem DT#1970-01-01-00:00:00 und das Maximum dem DT#2106-02-06-06:28:15 Wert.
FUNCTION FILETIME_TO_DT : DT
VAR_INPUT
fileTime : T_FILETIME;
END_VARfileTime: Die zu konvertierende Zeit im FILETIME-Format.
Beispiel in ST:
PROGRAM MAIN
VAR
fbSystemTime : GETSYSTEMTIME;
timeAsFileTime : T_FILETIME;
timeAsDT : DT;
END_VARfbSystemTime( timeLoDW =>timeAsFileTime.dwLowDateTime , timeHiDW =>timeAsFileTime.dwHighDateTime );
timeAsDT := FILETIME_TO_DT( timeAsFileTime );Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.9.0 Build > 1031 und höher | PC or CX (x86) | TcUtilities.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |