STRING_TO_SYSTEMTIME

Die Funktion konvertiert einen String in den Windows SYSTEMTIME -Zeitformat.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
in : STRING(23);
END_VAR
in:
Der zu konvertierende String muss folgenden Format haben: 'YYYY-MM-DD-hh:mm:ss.xxx'
- YYYY: Jahr (1601..9999);
- MM: Monat (01..12);
- DD: Tag (01..31);
- hh: Stunde (00..23);
- mm: Minute (00..59);
- ss: Sekunde (00..59);
- xxx: Millisekunde (000..999);
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1310 oder höher | PC or CX (x86, ARM) | TcUtilities.Lib |