SYSTEMTIME_TO_STRING
Die Funktion konvertiert die Windows Systemzeit-Struktur in einen String mit folgendem Format: YYYY-MM-DD-hh:mm:ss.xxx :
- YYYY: Jahr (1601..9999)
- MM: Monat (01..12)
- DD: Tag (01..31)
- hh: Stunde (00..23)
- mm: Minuten (00..59)
- ss: Sekunden (00..59)
- xxx: Millisekunde (000..999)
FUNCTION SYSTEMTIME_TO_STRING : STRING(24)
VAR_INPUT
in :TIMESTRUCT;
END_VARin: Struktur mit der zu konvertierenden Windows-Systemzeit.
Beispiel in ST:
PROGRAM MAIN
VAR
fbGetSystemTime : GETSYSTEMTIME;
fileTime : T_FILETIME;
sTime : STRING;
END_VARfbGetSystemTime(timeLoDW=>fileTime.dwLowDateTime, timeHiDW=>fileTime.dwHighDateTime );
sTime :=SYSTEMTIME_TO_STRING( FILETIME_TO_SYSTEMTIME( fileTime ) );Onlineansicht:
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.9.0 Build > 1031 | PC or CX (x86) | TcUtilities.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |