SYSTEMTIME_TO_FILETIME
Mit der Funktion kann die Windows Systemzeit-Struktur in das Filetime-Format konvertiert werden. Der Wochentag wDayOfWeek der SystemTime-Variablen wird ignoriert. Das Systemzeit-Jahr muss größer als 1601 und kleiner als 30827 sein.
FUNCTION SYSTEMTIME_TO_FILETIME : T_FILETIME
VAR_INPUT
systemTime : TIMESTRUCT;
END_VARsystemTime: Struktur mit der zu konvertierenden Windows-Systemzeit.
Rückgabeparameter | Beschreibung |
|---|---|
0 | Fehler, falscher SystemTime Parameterwert. |
> 0 | Kein Fehler. File time. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.9.0 Build > 1030 | PC or CX (x86) | TcUtilities.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |