SYSTEMTIME_TO_DT
Mit der Funktion "SYSTEMTIME_TO_DT" kann die Windows Systemzeit-Struktur in das in der SPS gängige DATE_AND_TIME - Format (DT) konvertiert werden. Die Systemzeit hat eine Auflösung von 1ms, und das DATE_AND_TIME eine Auflösung von 1s. Die Millisekunden aus der Systemzeit werden bei der Konvertierung berücksichtigt und auf den DATE_AND_TIME - Rückgabewert entsprechend aufgerundet. Setzen Sie das wMilliseconds-Element in der Windows Systemzeit-Struktur auf Null um das Aufrunden zu deaktivieren.
FUNCTION SYSTEMTIME_TO_DT : DT
VAR_INPUT
TIMESTR :TIMESTRUCT;
END_VARTIMESTR: Struktur mit der zu konvertierenden Windows Systemzeit..
Beispiel für einen Aufruf in FUP:
PROGRAM SystemTimeTest
VAR
SystemTimeStruct :TIMESTRUCT;
DTFromSystemTime :DT;
END_VAR
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.7.0 | PC or CX (x86) | TcPlcUtilities.Lib; Standard.Lib; PLCSystem.Lib; TcPLCAds.Lib; PLCHelper.Lib; |
TwinCAT v2.8.0 und höher | PC or CX (x86) | TcUtilities.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |