FB_CxGetDeviceIdentification

FB_CxGetDeviceIdentification 1:

Mit dem Funktionsbaustein FB_CxGetDeviceIdentification können Geräteidentifikationsdaten des CX ausgelesen werden.

VAR_INPUT

VAR_INPUT
    bExecute        : BOOL;
    tTimeout        : TIME;
END_VAR

bExecute: Mit der steigende Flanke wird das Kommando ausgeführt.

tTimeout: Gibt die Zeit bis zum Abbrechen der Funktion an.

VAR_OUTPUT

VAR_OUTPUT
    bBusy       : BOOL;
    bError      : BOOL;
    nErrorID    : UDINT;
    stDevIdent  : ST_CxDeviceIdentification;
END_VAR

bBusy: Die Daten werden aus dem CX ausgelesen. Nach fehlerfreier Ausführung stehen bei bBusy = FALSE die Daten in der Struktur stDevIdent.

bError: Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.

nErrorID: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die Fehlernummer.

stDevIdent: Enthält die gelesenen Gerätedaten. Siehe ST_CxDeviceIdentification.