Übersicht
In dieser Bibliothek sind Funktionen und Funktionsbausteine enthalten, die Features auf den Geräten der Embedded PC CX Linie nutzen.
Funktionen
Name | Beschreibung |
|---|---|
Berechnet 64bit Subtraktion (Zeit A [100ns] - Zeit B [100ns]) als Ergebnis in µs, nur bei Differenzen zwischen 0 und 4294967295 us, siehe Link | |
Mit dieser Funktion wird der Wert des CX1100-Navigationsschalters in einen Enum gewandelt. | |
Mit dieser Funktion können Versionsinformationen der SPS-Bibliothek ausgelesen werden. |
Funktionsbausteine
Name | Beschreibung |
|---|---|
Auslesen der Geräteidentifikation des CX-Gerätes (siehe Anforderungen) | |
Laufzeitmessung von SPS-Code über den CPU-Counter | |
Ansteuerung des zweizeiligen Displays des CX1100 | |
Ansteuerung der USV CX1190-UPS |
Voraussetzungen
Komponente | Version |
|---|---|
TwinCAT auf dem Entwicklungsrechner | 2.9 Build 959 oder höher |
CX1000-Windows CE-Image | 1.75 oder höher; FB_CxGetDeviceIdentification ab 2.15 |
CX1000-Windows XP-Image | 1.14 oder höher; FB_CxGetDeviceIdentification höher als 1.33 |
CX1020-Windows CE-Image | 2.04 oder höher; FB_CxGetDeviceIdentification ab 2.15 |
CX1020-Windows XP-Image | 1.30 oder höher; FB_CxGetDeviceIdentification höher als 1.33 |