FB_C69xxSetLedColor
Mit dem Funktionsbaustein FB_C69xxSetLedColor kann die User-LED auf dem C69xx-PC geschaltet werden. Die LED-Farbe wird über eine steigende Flanke an bExecute und die Farbe eNewColor geschaltet. Die LED kann ausgeschaltet werden (eNewColor = eULED_Off) oder rot (eNewColor = eULED_Red), blau (eNewColor = eULED_Blue) oder grün (eNewColor = eULED_Green) leuchten.
TYPE E_UserLED_Color : (
eULED_Off := 0,
eULED_Red := 1,
eULED_Blue := 2,
eULED_Green := 3
);
END_TYPE
FUNCTION_BLOCK FB_C69xxSetLedColor
VAR_INPUT
VAR_INPUT
bExecute : BOOL;
eNewColor : E_UserLED_Color;
END_VAR
bExecute : Schalten der LED mit steigender Flanke.
eNewColor : zu setzender Farbwert.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
eLastSetColor : BOOL;
bError : E_UserLED_Color;
END_VAR
eLastSetColor : zuletzt mit diesem Baustein gesetzter Farbewert
bError : Fehler beim Setzen der LED-Farbe