TrigTBusCycle
Mit der Funktion "TrigTBusCycle" kann aus der SPS-Task ein zusätzlicher Klemmenbuszyklus angestoßen werden.
FUNCTION TrigTBusCycle : INT
VAR_INPUT
VAR_INPUT
iProcessImage : UINT;
END_VAR
iProcessImage: Die Nummer des Prozess-Images. Zulässige Werte 0-3.
Die Fehlercodes sind in dem Rückgabeparameter der Funktion auf folgende Weise verschlüsselt:
Rückgabewert | Beschreibung |
|---|---|
0 | kein Fehler |
1 | Klemmbusfehler |
2 | Der Zugriff wurde verweigert. Klemmenbus ist aktiv. |
3 | Process-Image nicht initialisiert |
-2 | Unzulässige Nummer für das Process-Image. Erlaubt 0 - 3 |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.7.0 und höher | BCxxxx (165) | PlcSystemBC.Lb6 |