GetTBusStatus
Mit der Funktion "GetTBusStatus" kann der Klemmenbusstatus ausgelesen werden.
FUNCTION GetTBusStatus : WORD
VAR_INPUT
VAR_INPUT
bDummy : BOOL
END_VAR
Bei Funktionen ist mindestens ein Eingang erforderlich.
Der Rückgabeparameter hat folgende Bedeutung:
Rückgabewert | Beschreibung |
|---|---|
Bit 0 gesetzt | allgemeiner K-Bus Fehler |
Bit 1 gesetzt | allgemeiner Konfigurationsfehler |
Bit 2 - 3 | reserviert |
Bit 4 gesetzt | SPS Zykluszeitüberwachung |
Bit 5 - 15 | reserviert |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.7.0 und höher | BCxxxx (165) | PlcSystemBC.Lb6 |