GetSysInfo
Mit der Funktion "GetSysInfo" können Systeminformationen des SPS Controllers ausgelesen werden.
FUNCTION GetSysInfo : WORD
VAR_INPUT
VAR_INPUT
bDummy : BOOL
END_VAR
Bei Funktionen ist mindestens ein Eingang erforderlich.
Die Systeminformationen sind in dem Rückgabeparameter der Funktion auf folgende Weise verschlüsselt:
Rückgabewert | Beschreibung |
|---|---|
Bit 0 gesetzt | Die Feldbus- und Klemmenbus-Statusinformationen sind vorhanden |
Bit 1 gesetzt | Der System-Tick ist vorhanden ( Controller mit einer älteren Firmware unterstützen dieses Feature nicht ). |
Bit 2 gesetzt | Die SPS-Zykluszeit Watchdog-Überwachung ist aktiviert. |
Bit 3 - 15 | reserviert |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.7.0 und höher | BCxxxx (165) | PlcSystemBC.Lb6 |