F_IOPortRead
Ein digitaler I/O-Port ist in den meisten Fällen eine ein Byte breite I/O-Position, die entweder in den Speicher oder als Port abgebildet wird. Wenn Sie einen Wert an diese Stelle schreiben, wird das elektrische Signal an den Ausgabe-Pins entsprechend den geschriebenen Bits geändert. Wenn Sie einen Wert aus der Eingabe-Position auslesen, wird das aktuelle logische Niveau an den Eingabe-Pins als individueller Bit-Wert zurückgegeben.
Mit der Funktion F_IOPortRead kann eine eSize-breite I/O Position ausgelesen werden. Der gelesene Wert wird von der Funktion als Rückgabeparameter zurückgeliefert. Siehe auch die Beschreibung der F_IOPortWrite Funktion.
FUNCTION F_IOPortRead : DWORD
VAR_INPUT
nAddr : UDINT;
eSize : E_IOAccessSize;
END_VAR
nAddr: I/O Portadresse.
eSize: Anzahl der zu lesenden Datenbytes.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build > 1257 | PC or CX (x86) | TcSystem.Lib |