CSETBIT32
Die Funktion setzt/rücksetzt das, über eine Bitnummer angegebene Bit in dem ihr übergebenen 32-bit Wert und gibt den resultierenden Wert als Ergebnis zurück.
FUNCTION CSETBIT32 : DWORD
VAR_INPUT
inVal32 : DWORD;
bitNo : SINT;
bitVal : BOOL;
END_VAR
inVal32: Ein 32-bit Wert;
bitNo: Die Nummer des Bits, der gesetzt bzw. zurückgesetzt werden soll (0-31). Diese Zahl wird vor der Ausführung intern modulo 32 verrechnet;
bitVal: Der Wert auf den das Bit gesetzt bzw. zurückgesetzt werden soll (TRUE = 1, FALSE = 0);
Beispiel für den Aufruf der Funktion in FBD:

Hierbei wird das Bit 15 in dem Eingangswert ,16#80000000' auf 1 gesetzt. Das Ergebnis ( 16#80008000 ) wird der Variablen CSetBitResultVal zugewiesen.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.7.0 | PC or CX (x86) | PLCSystem.Lib |
TwinCAT v2.8.0 | PC or CX (x86) | TcSystem.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) | TcSystem.Lib |