FILESEEK
Mit diesem Funktionsbaustein kann der Dateizeiger einer geöffneten Datei auf eine definierbare Position gesetzt werden.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
NETID : T_AmsNetId; (* ams net id *)
HFILE : UINT; (* file handle *)
SEEKPOS : UDINT; (* new seek pointer position *)
SEEK : BOOL; (* seek control input *)
TMOUT : TIME;
END_VAR
NETID : Ist ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird.
HFILE : Wird mit dem, durch FILEOPEN bereits erzeugten, File-Handle belegt.
SEEKPOS : Enthält die gewünschte (absolute) Zielposition des Dateizeigers. Die Konstanten FILE_SEEKEND und FILE_SEEKBEGIN können benutzt werden um den Dateizeiger an das Ende bzw. an den Anfang der Datei zu setzen.
SEEK : Durch eine steigende Flanke an diesem Eingang wird der ADS-Befehl ausgelöst.
TMOUT : Gibt die Zeit bis zum Abbruch der Funktion an.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
BUSY : BOOL;
ERR : BOOL;
ERRID : UDINT;
END_VAR
BUSY : Dieser Ausgang bleibt solange auf TRUE, bis der Baustein eine Befehlsanforderung ausführt, längstens aber für die Dauer der, an dem 'Timeout'-Eingang angelegten, Zeit. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. Bitte beachten Sie, dass nicht die Ausführung des Dienstes, sondern nur dessen Annahme zeitlich überwacht wird.
ERR : Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in 'ErrorId' enthalten. Wenn der Baustein ein Timeout-Fehler hat, so ist 'Error' = TRUE und 'ErrorId' = 1861 (Hexadezimal 0x745). Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.
ERRID : Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.7.0 | PC or CX (x86) | PLCSystem.Lib |
TwinCAT v2.8.0 | PC or CX (x86) | TcSystem.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) | TcSystem.Lib |