FB_FileDelete
Der Funktionsbaustein löscht eine Datei auf dem Datenträger.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
sNetId : T_AmsNetId;
sPathName : T_MaxString; (* file path and name *)
ePath : E_OpenPath := PATH_GENERIC;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME;
END_VAR
sNetId : Ist ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird.
sPathName : Der Dateiname mit dem gesamten Pfad.
ePath : Über diesen Eingang kann ein TwinCAT - Systempfad auf dem Zielgerät zum Öffnen der Datei angewählt werden.
bExecute : Durch eine steigende Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert.
tTimeout : Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VAR
bBusy: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
bError: Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
nErrId: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer.
Function specific ADS error code | Possible reason |
|---|---|
0x70C | File not found. Invalid sPathName or ePath parameter. |
Beispiel für den Aufruf des Bausteins in FBD:
PROGRAM Test
VAR
fbFileDelete : FB_FileDelete;
bFileDelete : BOOL;
bFileDeleteBusy : BOOL;
bFileDeleteError: BOOL;
nFileDeleteErrId: UDINT;
END_VAR

Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.8.0 | PC or CX (x86) | TcSystem.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) | TcSystem.Lib |