FB_NT_QuickShutdown
Mit dem Funktionsbaustein FB_NT_QuickShutdown führt die Steuerung einen unmittelbaren Reboot durch, ohne dass TwinCAT oder das Betriebssystem Windows gestoppt werden.
Hinweis | |
Datenverlust Der Funktionsbaustein FB_NT_QuickShutdown wird intern vom FB_S_UPS verwendet und darf nicht eigenständig verwendet werden, da sonst mit Datenverlust zu rechnen ist! |
FUNCTION_BLOCK FB_NT_QuickShutdown
VAR_INPUT
VAR_INPUT
NETID :T_AmsNetId;
START :BOOL;
TMOUT :TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VAR
NETID : AmsNetID der Steuerung.
START : Steigende Flanke führt zum unmittelbaren Reboot der Steuerung.
TMOUT : Timeout-Zeit.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
BUSY :BOOL;
ERR :BOOL;
ERRID :UDINT;
END_VAR
BUSY : Der QuickShutdown wird ausgeführt.
ERR : Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.
ERRID : Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang die Fehlernummer.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Hardware | Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|---|
TwinCAT v2.11.0 Build 2016 oder höher (R2) | PC (i386) | Sekunden USV | TcSUPS.Lib |