REPLACE
REPLACE ersetzt einen Teilstring eines Strings durch einen anderen String. REPLACE(STR1, STR2, L, P) bedeutet: Ersetze L Zeichen aus STR1 durch STR2 beginnend mit dem P-ten Zeichen.
FUNCTION REPLACE :STRING(255)
VAR_INPUT
STR1 :STRING(255);
STR2 :STRING(255);
L :INT;
P :INT;
END_VAR
Beispiel in AWL:
LD 'SUXYSI'
REPLACE 'K',2,2
ST Var1 (* Ergebnis ist 'SKYSI' *)
Beispiel in ST:
Var1 := REPLACE
('SUXYSI','K',2,2);
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT Version >= 2.6.0 | PC or CX (x86) | Standard.Lib |
TwinCAT Version >= 2.6.0 | BC (165) | Standard.Lb6 |
TwinCAT Version >= 2.9.0 | BCxx50 or BX | Standard.lbx |
TwinCAT Version >= 2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) | Standard.lib |