FIND
FIND sucht einen Teilstring in einem String. FIND(STR1, STR2) bedeutet: Finde die Position des ersten Zeichens des ersten Vorkommens von STR2 in STR1. Wenn STR2 in STR1 nicht vorkommt, dann gilt OUT := 0.
FUNCTION FIND :INT
VAR_INPUT
STR1 :STRING(255);
STR2 :STRING(255);
END_VAR
Beispiel in AWL:
LD 'SUXYSI'
FIND 'XY'
ST Var1 (* Ergebnis ist 3 *)
Beispiel in ST:
Var1 := FIND
('SUXYSI','XY');
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT Version >= 2.6.0 | PC or CX (x86) | Standard.Lib |
TwinCAT Version >= 2.6.0 | BC (165) | Standard.Lb6 |
TwinCAT Version >= 2.9.0 | BCxx50 or BX | Standard.lbx |
TwinCAT Version >= 2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) | Standard.lib |