TON
Timer on-delay
VAR_INPUT
VAR_INPUT
IN : BOOL; (* starts timer with rising edge, resets timer with falling edge *)
PT : TIME; (* time to pass, before Q is set *)
END_VAR
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
Q : BOOL; (* is TRUE, PT seconds after IN had a rising edge *)
ET : TIME; (* elapsed time *)
END_VAR
Wenn IN FALSE ist, sind die Ausgaben FALSE bzw. 0.Sobald IN TRUE ist, wird in ET die Zeit in Millisekunden hochgezählt, bis der Wert gleich dem in PT ist, dann bleibt er gleich. Q ist TRUE wenn IN TRUE und ET gleich PT ist. Andernfalls ist es FALSE. Q hat somit eine steigende Flanke, wenn die in PT in Millisekunden angegebene Zeit abgelaufen ist. Graphische Darstellung des zeitlichen Verhaltens von TON:

Die Funktion TON benötigt 15 Byte Daten
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT Version >= 2.6.0 | PC or CX (x86) | Standard.Lib |
TwinCAT Version >= 2.6.0 | BC (165) | Standard.Lb6 |
TwinCAT Version >= 2.9.0 | BCxx50 or BX | Standard.lbx |
TwinCAT Version >= 2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) | Standard.lib |