CTUD
Auf- und Abwärtszähler.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
CU : BOOL; (* Count Up *)
CD : BOOL; (* Count Down *)
RESET : BOOL; (* Reset Counter to Null *)
LOAD : BOOL; (* Load Start Value *)
PV : WORD; (* Start Value / Counter Limit *)
END_VAR
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
QU : BOOL; (* Counter reached Limit *)
QD : BOOL; (* Counter reached Null *)
CV : WORD; (* Current Counter Value *)
END_VAR
Wenn RESET gilt, dann wird die Zählvariable CV mit 0 initialisiert. Wenn LOAD gilt, dann wird CV mit PV initialisiert. Wenn CU eine steigende Flanke von FALSE auf TRUE hat, dann wird CV um 1 erhöht, solange CV keinen Überlauf verursacht. Wenn CD eine steigende Flanke von FALSE auf TRUE hat, dann wird CV jeweils um 1 erniedrigt, solange CV keinen Unterlauf verursacht. QU liefert TRUE, wenn CV größer oder gleich PV geworden ist. QD liefert TRUE, wenn CV kleiner oder gleich 0 geworden ist
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT Version >= 2.6.0 | PC or CX (x86) | Standard.Lib |
TwinCAT Version >= 2.6.0 | BC (165) | Standard.Lb6 |
TwinCAT Version >= 2.9.0 | BCxx50 or BX | Standard.lbx |
TwinCAT Version >= 2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) | Standard.lib |