CTU
Aufwärtszähler.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
CU : BOOL; (* Count Up *)
RESET : BOOL; (* Reset Counter to 0 *)
PV : WORD; (* Counter Limit *)
END_VAR
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
Q : BOOL; (* Counter reached the Limit *)
CV : WORD; (* Current Counter Value *)
END_VAR
Wenn RESET TRUE ist, wird die Zählvariable CV mit 0 initialisiert. Wenn CU eine steigende Flanke von FALSE auf TRUE hat, dann wird der Funktionsblocks CV um 1 erhöht, solange CV kleiner als PV ist (Wenn also kein Überlauf verursacht wird). Q liefert TRUE, wenn CV größer oder gleich der Obergrenze PV ist.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT Version >= 2.6.0 | PC or CX (x86) | Standard.Lib |
TwinCAT Version >= 2.6.0 | BC (165) | Standard.Lb6 |
TwinCAT Version >= 2.9.0 | BCxx50 or BX | Standard.lbx |
TwinCAT Version >= 2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) | Standard.lib |