CTD
Abwärtszähler.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
CD : BOOL; (* Count Down on rising edge *)
LOAD : BOOL; (* Load Start Value *)
PV : WORD; (* Start Value *)
END_VAR
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
Q : BOOL; (* Counter reached 0 *)
CV : WORD; (* Current Counter Value *)
END_VAR
Wenn LOAD TRUE ist, wird die Zählvariable CV mit der Obergrenze PV initialisiert. Wenn CD eine steigende Flanke von FALSE auf TRUE hat, wird CV um 1 erniedrigt, solange CV größer als 0 ist (Wenn also kein Unterlauf verursacht wird). Q liefert TRUE, wenn CV kleiner oder gleich 0 ist.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT Version >= 2.6.0 | PC or CX (x86) | Standard.Lib |
TwinCAT Version >= 2.6.0 | BC (165) | Standard.Lb6 |
TwinCAT Version >= 2.9.0 | BCxx50 or BX | Standard.lbx |
TwinCAT Version >= 2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) | Standard.lib |