RS
Bistabiler Funktionsblock, reset ist dominant.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
SET : BOOL;
RESET1 : BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
Q1 : BOOL;
END_VAR
Interne implementierung des FB's:
Q1: = NOT RESET1 AND (Q1 OR SET);
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT Version >= 2.6.0 | PC or CX (x86) | Standard.Lib |
TwinCAT Version >= 2.6.0 | BC (165) | Standard.Lb6 |
TwinCAT Version >= 2.9.0 | BCxx50 or BX | Standard.lbx |
TwinCAT Version >= 2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) | Standard.lib |