V_SPA_OVERVIEW

In der TwinCAT Solar Position Algorithm Bibliothek wird eine Visualisierung bereits mitgeliefert, welche eine schnelle Übersicht über die aktuellen Ein- und Ausgänge des Funktionsbausteines FB_SPA liefert. Sie kann somit ideal für Testzwecke genutzt werden.

 

V_SPA_OVERVIEW 1:
SPA_Visu

 

Um die Visualisierung zu nutzen, muss im Projekt eine neue Visualisierung angelegt werden. In diese wird die V_SPA_OVERVIEW eingefügt über den Button 'Visualisierung'.
 

V_SPA_OVERVIEW 2:


Per Doppelklick auf die eingefügte frei skalierbare Visualisierung gelangt man zu deren Einstellungen und zu der Liste der Platzhalter (Placeholder).
Hier wird die Instanz des Funktionsbausteines FB_SPA aus der Bibliothek angegeben. Bei Bedarf kann ebenfalls eine eigene Bool Variable mit dem Button 'Calculate' verbunden werden, um per Knopfdruck eine Berechnung auszuführen.

Siehe ebenfalls das Beispielprojekt.