Systemvoraussetzungen
- Programmierumgebung:
- XP, XPe;
- TwinCAT Installation Level: TwinCAT PLC oder höher;
- TwinCAT System Version 2.10.0 Build 1320 oder höher;
- TcSPA.Lib Diese PLC Bibliothek muss in dem SPS-Projekt eingebunden sein. Alle anderen Bibliotheken werden automatisch hinzugefügt. ( Standard.Lib; TcMath.Lib; TcBaseMath.Lib; TcSystem.Lib; TcBase.Lib werden automatisch eingebunden )
- Zielplattform:
- PC oder CX (x86): XP, XPe, CE;
- CX (ARM): CE (image v2.18 oder höher);
- TwinCAT SPS-Laufzeitsystem Version 2.10.0 Build 1320 oder höher;
![]() | Auf Systemen ohne Gleitkommaeinheit ( Floating Point Unit ) ist die Performance aufgrund der internen komplexen Berechnungen eingeschränkt. Bei Auffälligkeiten ist eine Überprüfung der Zykluszeit anzuraten. |