Diskrete Eil-/Schleichachse (Two Speed)

Wertebereich
Startgeschwindigkeit V

Interpretation der Startgeschwindigkeit bei Override 100% (geforderte Fahrgeschwindigkeit /Fahrstufe)

V > 50

Eilgang

0 < V ≤ 50

Schleichgang

V ≤ 0

FEHLER

 

Wertebereich
Override X

Interpretation des Overridewertes ( 100% º 1.000.000 )

X > 50% (500000)

Eilgang

0% < X  ≤ 50% (500000)

Schleichgang

X = 0%

Stillstand (Toleranzfenster: <100 ≡ <0.01% )

 

Diskrete Eil-/Schleichachse (Two Speed) 1:

Eine Overrideänderung (auch Override = 0)  wird nur innerhalb der Hauptfahrphase wirksam. Wenn der Override innerhalb einer der  Bremsphasen auf 0 gesetzt wird, wird die eingeleitete Bremsphase unbeeinflusst beendet.