AxisSetControllerEnable
AxisSetControllerEnable setzt in nDeCtrlDWord das Reglerfreigabe-Signal gemäß dem Eingang bControllerEnable und liefert als Funktionsergebnis nDeCtrlDWord zurück.
FUNCTION AxisSetControllerEnable : DWORD
VAR_INPUT
nDeCtrlDWord : DWORD;
bControllerEnable : BOOL;
END_VARnDeCtrlDWord : Control-Word aus dem zyklischen Achsinterface der SPS zur NC
bControllerEnable : Einzustellende Reglerfreigabe [FALSE,TRUE]
Funktionsergebnis : nDeCtrlDWord
Beispiel
PROGRAM MAIN
VAR
PlcToNc1 AT %QB1000 : PLCTONC_AXLESTRUCT;
NcToPlc1 AT %IB1000 : NCTOPLC_AXLESTRUCT;
END_VAR(* set controller enable signal *)
PlcToNc1.nDeCtrlDWord := AxisSetControllerEnable( PlcToNc1.nDeCtrlDWord, TRUE );Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.7.0 | PC (i386) | TcNcUtilities.Lib |
TwinCAT v2.8.0 | PC (i386) | TcNC.Lib |