AXSCOM (Achsenstreckenkompensation)

AXSCOM (Achsenstreckenkompensation) 1:Abb.3: AXSCOM

Der Baustein wird benötigt, um bei einer fahrenden Achse (Master oder Slave) auf einer vorgegebenen Strecke eine angebbare Wegstrecke aufzuholen oder zu verzögern. Dieses geschieht über eine, von der Achspositioniersoftware ausgerechneten, zeitbegrenzten Geschwindigkeitserhöhung oder Geschwindigkeitsverminderung. Der COMP_OFF-Eingang hat eine höhere Priorität als COMP_ON. Wenn gleichzeitig eine positive Flanke an COMP_OFF und COMP_ON angelegt wurde, wird die Kompensation deaktiviert.

 

Der Baustein besitzt folgende Eingänge:

Eingang

Datentyp

Beschreibung

AXID

INT

Achsen-Id

MODE

UDINT

Kompensationsmodus s.u.

ACCP

LREAL

Max. Beschleunigungswert

ACCM

LREAL

Max. Verzögerungswert 

VDELTA

LREAL

Max. erlaubte Geschwindigkeitsänderung

VPROC

LREAL

Grundgeschwindigkeit des Prozesses

COMPVAL

LREAL

Kompensationswert, um den aufgeholt bzw. verzögert werden soll

COMPDIST

LREAL

Kompensationsstrecke, die zur Kompensation zur Verfügung steht

COMP_ON

BOOL

Kompensation ein

COMP_OFF

BOOL

Kompensation aus

TMOUT

TIME

ADS Timeout-Delay

 

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

BUSY

BOOL

Dieser Ausgang bleibt solange auf TRUE, bis der Baustein eine Befehlsanforderung ausführt, längstens aber für die Dauer der, an dem 'Timeout'-Eingang angelegten, Zeit. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. Bitte beachten Sie, dass nicht die Ausführung des Dienstes, sondern nur dessen Annahme zeitlich überwacht wird.

ERR

BOOL

Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in 'ErrorId' enthalten. Wenn der Baustein ein Timeout-Fehler hat, so ist 'Error' = TRUE und 'ErrorId' = 1861 (Hexadezimal 0x745). Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.

ERRID

UDINT

Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Die Fehlernummern in ErrId können in der ADS Fehlerdokumentation

 

Mode

Define

Kompensations-Profil

1

Trapezförmiges Geschwindigkeitsprofil

 

Achtung: Wenn die Kompensation mit den geforderten Parametern nicht komplett durchgeführt werden kann, wird der Start mit dem NC-Fehlercode "0x4243" beantwortet. Die Rückmeldung ist nur als Warnung anzusehen, da die Kompensation, soweit wie unter den Randbedingungen möglich, trotzdem ausgeführt wird.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS Bibliotheken

TwinCAT v2.7.0

PC (i386)

PlcNc.Lib

TwinCAT v2.8.0

PC (i386)

TcNC.Lib