Herstellercodes

Wert (hex)

Wert (dez)

Beschreibung

0x00

0

alle Hersteller

0x01

1

Fa. Dunkermotoren GmbH

0x02

2

Fa. Becker Antriebe GmbH

0x03

3

Fa. elero GmbH

0x04

4

Fa. Selve GmbH & Co. KG

0x05

5

unbenutzt

0x06

6

Fa. Vestamatic GmbH

0x07

7

Fa. WAREMA Renkhoff GmbH

0x08

8

Fa. Groeninger Antriebstechnik GmbH

0x09

9

Fa. Gerhard Geiger GmbH & Co. KG

0x0A

10

Fa. Griesser AG

0x0B

11

unbenutzt

0x0C

12

unbenutzt

0x0D

13

unbenutzt

0x0E

14

unbenutzt

0x0F

15

reserviert für Erweiterungen