Konstanten
Name | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
MAX_NLINK_BUFFER_SIZE | 16#FFFF | Max. interne Tx/Rx-Puffergröße (64K) |
MAX_NLINK_DATALEN | 2048 | Max. Länge der zu übertragenen Daten die von den SPS-Bausteinen unterstützt wird. Die tatsächliche max. Länge der zu übertragenen Daten kann aber durch Geräteeigenschaften kleiner sein! |
MAX_NLINK_HEADERLEN | 16 | Max. Länge des Frame-Headers beim NL-MPI und IBHNet-Protokoll. |
MAX_NLINK_MPI_CONNECTIONS | 16 | Max. Anzahl der offenen MPI-Verbindungen. Beim Überschreiten dieser Anzahl werden die ältesten Verbindungen automatisch wieder geschlossen. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.11.0 Build > 1536 | PC or CX (x86, ARM) | TcS5S7Comm.Lib |