FB_NLinkClose

FB_NLinkClose 1:

Dieser Funktionsbaustein baut die Netzwerkverbindung zum Fremdsystem ab.

VAR_IN_OUT

VAR_IN_OUT
    hLink : T_HNLINK;
END_VAR

hLink : Netzwerkverbindungshandle. Hier übergeben Sie die Instanz der Variablen die bei der Verbindungsherstellung von dem FB_NLinkOpen-Funktionsbaustein verwendet wurde.

VAR_INPUT

VAR_INPUT
    nOpt     : DWORD := 0; (* Additional options (reserved) *)
    bExecute : BOOL; (* Rising edge at this input starts command execution *)
    tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;(* Maximum time allowed for the execution of the command *)
END_VAR

nOpt: Reserviert für zukünftige Anwendungen.

bExecute: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.

tTimeout: Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Annahme des Kommandos nicht überschritten werden darf.

VAR_OUTPUT

VAR_OUTPUT
    bBusy   : BOOL;
    bError  : BOOL;
    nErrID  : UDINT;
END_VAR

bBusy: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. Bitte beachten Sie, dass nicht die Ausführung des Kommandos, sondern nur dessen Annahme zeitlich überwacht wird.

bError: Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.

nErrID: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die Fehlernummer.

Beispiel:

Siehe unter Beispiele.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS Bibliotheken

TwinCAT v2.11.0 Build > 1536

PC or CX (x86, ARM)

TcS5S7Comm.Lib