Übersicht

Mit den Funktionsbausteinen der SPS-Bibliothek TcS5S7Comm.Lib kann ein Datenaustausch zwischen der lokalen TwinCAT SPS und einer S5/S7 Steuerung über einen Ethernet-LAN-Adapter der Fa. IBHsoftec realisiert werden. Dieser Adapter ist nicht Bestandteil des Beckhoff Produktes und muss direkt bei IBHsoftec gekauft werden.

Systemvoraussetzungen

Unterstützte Adapter

Programmierumgebung

Zielplattform

Produktkomponenten

Installation

Windows NT (XP, XPe/WES, Vista, W7, WES7, ... )

Die SPS-Bibliotheken werden in den ...\TwinCAT\PLC\Lib-Ordner kopiert. Der TwinCAT TCP/IP Connection Server wird in die Liste der TwinCAT Server eingetragen. Beim TwinCAT Start wird der TCP/IP Connection Server automatisch gestartet und beim TwinCAT Stop gestoppt.

Windows CE

Führen Sie folgende Schritte aus, wenn Sie eine Produktversion für Windows CE erworben haben: