RK512

RK512 1:

VAR_INPUT
    Send : BOOL;               
    Fetch : BOOL;              
    DbAdr : POINTER TO BYTE;       
    DbSize : UINT;             
    RemoteDbNr :BYTE;          
    NrOfBytes : UINT;          
    ByteOffset : UINT;         
    HighPriority : BOOL;           
    SwapWords : BOOL;          
    TREA : TIME;               
END_VAR
VAR_OUTPUT
    Busy : BOOL;               
    BusySendFetch : BOOL;          
    SendFetchSuccess : BOOL;       
    Error : BOOL;              
    ErrorId : INT;             
    BusyReceive : BOOL;        
    ReceiveSuccess : BOOL;         
    ReceivedDbNr : BYTE;           
    ErrorRx : BOOL;            
    ErrorIdRx : INT;           
    Aux : RK512_Auxiliary_t;       
END_VAR
VAR_IN_OUT
    TxBuffer : ComBuffer;
    RxBuffer : ComBuffer;
END_VAR

Betriebsarten

Der Funktionsbaustein RK512 unterscheidet grundsätzlich zwei Betriebsarten, den passiven Betrieb und den aktiven Betrieb.

In der passiven Betriebsart wartet der Baustein auf Datentelegramm vom Kommunikationspartner und antwortet darauf. Der Kommunikationspartner kann Datenbausteine in die lokale Steuerung senden oder Daten von ihr holen. Damit der Funktionsbaustein RK512 Datenbausteine entgegennehmen oder die angeforderten Daten zurücksenden kann, muss er vorher für die passive Betriebsart mit DBconfig konfiguriert werden.

In der aktiven Betriebsart sendet der Funktionsbaustein RK512 Datenbausteine an den Kommunikationspartner (SEND) oder holt Datenbausteine von ihm ab (FETCH).

Solange der Funktionsbaustein nicht über seine Eingänge Send oder Fetch in den aktiven Betrieb wechselt, wartet er auf Telegramme vom Kommunikationspartner und wechselt gegebenenfalls automatisch in den passiven Betrieb. Beide Betriebsarten können gemischt werden. In diesem Fall versucht der Funktionsbaustein RK512 den Telegrammverkehr zu synchronisieren. Da ein Mischbetrieb zu Verzögerungen im Datenverkehr führen kann, sollte er wenn möglich vermieden werden.

Eine Instanz des Funktionsbausteins RK512 bedient genau eine serielle Schnittstelle. Es können nicht mehrere Instanzen zur selben Zeit den Datenverkehr über dieselbe serielle Schnittstelle abwickeln.

Eingangs- und Ausgangsparameter

Send

Mit einer positiven Flanke am Eingang Send werden Daten aus der Variablen am Eingang DbAdr an den Kommunikationspartner übertragen und dort im Datenbaustein mit der Nummer RemoteDbNr abgelegt. Send und Fetch können nicht gleichzeitig ausgeführt werden.

Fetch

Mit einer positiven Flanke am Eingang Fetch werden Daten aus dem Datenbaustein RemoteDbNr vom Kommunikationspartner angefordert und in der Variablen am Eingang DbAdr gespeichert. Send und Fetch können nicht gleichzeitig ausgeführt werden.

DbAdr

DbAdr ist die Speicheradresse einer SPS-Variablen, die mit der ADR-Funktion ermittelt wird.

z. B.: DbAdr := ADR( PLCvar );

Die SPS-Variable kann beliebigen Typs sein. Beispielsweise ist ein ARRAY OF WORD oder eine Datenstruktur STRUCT geeignet.

Mit einem Send-Kommando werden die Daten aus dieser Variablen an den Kommunikationspartner übertragen, mit einem Fetch-Kommando werden Daten geholt und in der Variablen gespeichert.

DbSize

DbSize ist die Größe der SPS-Variablen an DbAdr in Byte, die mit der SIZEOF-Funktion ermittelt wird.

z. B. DbSize := SIZEOF( PLCvar );

RemoteDbNr

RemoteDbNr enthält die Nummer des Datenbausteins beim Kommunikationspartner zu dem Daten gesendet werden bzw. aus dem Daten geholt werden.

NrOfBytes

NrOfBytes enthält die Anzahl der zu übertragenden Datenbytes. Die Anzahl kann kleiner oder gleich der Variablengröße DbSize sein.

ByteOffset

Der ByteOffset gibt an, ab welchem Datenbyte die Daten im Datenbaustein des Kommunikationspartners gespeichert, bzw. geholt werden.

HighPriority

Die Priorität bezieht sich auf das 3964R-Protokoll. Beide Kommunikationspartner sollten unterschiedliche Priorität haben. In dem Fall, dass beide Partner zur gleichen Zeit senden, kommt es zu einer Kollision. Diese Kollision wird dadurch aufgelöst, dass der Partner mit niedriger Priorität in den Empfangsmodus schaltet und der Partner mit hoher Priorität erneut sendet.

SwapWords

Datenbausteine sind normalerweise wortweise organisiert. Je nachdem, wie die Datenwörter im Speicher abgelegt werden, ist es notwendig die Datenbytes der übertragenen Wörter zu tauschen. Ist SwapWords TRUE, werden in allen Datentelegrammen die Datenbytes eines Wortes getauscht.

TREA

Jedes Telegramm eines Kommunkationspartners wird mit einem Antworttelegramm quittiert. Diese Quittierung wird mit dem Timeout TREA zeitlich überwacht. TREA liegt z. B. bei 15 Sekunden.

Busy

Busy wird TRUE, sobald der Baustein in den aktiven oder passiven Betrieb wechselt, also seinen Ruhezustand verlässt. Solange Busy TRUE ist, kann er keine neuen Kommandos annehmen.

BusySendFetch

BusySendFetch wird TRUE, sobald der Baustein durch eine positive Flanke am Send- oder Fetch-Eingang in den aktiven Betrieb wechselt. Nachdem BusySendFetch FALSE wird, ist die Übertragung abgeschlossen und entweder der Ausgang SendFetchSuccess oder Error ist gesetzt.

SendFetchSuccess

SendFetchSuccess signalisiert, dass eine mit Send oder Fetch eingeleitete Datenübertragung erfolgreich abgeschlossen wurde.

Error

Error wird TRUE, wenn bei einer bei einer durch Send oder Fetch eingeleiteten Datenübertragung ein Fehler auftritt.

ErrorId

ErrorId zeigt im Fehlerfall eine Fehlernummer an.

BusyReceive

BusyReceive zeigt an, dass sich der Funktionsbaustein RK512 im Empfangsmodus, d. h. in der passiven Betriebsart befindet. Der Baustein wechselt automatisch in die passive Betriebsart, sobald im Ruhezustand (Busy gleich FALSE) ein Telegramm vom Kommunikationspartner empfangen wird. Mit fallender Flanke an BusyReceive wird entweder ReceiveSuccess oder ErrorRx gesetzt.

ReceiveSuccess

Nachdem ein Datenbaustein vom Kommunikationspartner erfolgreich empfangen wurde wird ReceiveSuccess TRUE. Dieses Signal betrifft nur den passiven Betrieb, ReceiveSuccess wird also nicht TRUE, wenn mit Fetch aktiv ein Datenbaustein vom Kommunikationspartner geholt wird.

ReceivedDbNr

Sobald ReceiveSuccess TRUE wird zeigt ReceivedDbNr die Nummer des empfangenen Datenbausteins an.

ErrorRx

Das Signal ErrorRx zeigt an, dass beim Datenempfang in der passiven Betriebsart ein Fehler aufgetreten ist

ErrorIdRx

ErrorIdRx zeigt im Fehlerfall im der passiven Betriebsart die Fehlernummer an.

Aux

Aux ist eine Datenstruktur, die zusätzliche Fehlermeldungen zur Diagnose enthält.

TxBuffer

Der Sendedatenpuffer TxBuffer ist vom Typ COMbuffer. Dieser Puffer wird vom Baustein RK512 verwendet und wird vom Benutzer nicht geändert.

RxBuffer

Der Empfangsdatenpuffer RxBuffer ist vom Typ COMbuffer. Dieser Puffer wird vom Baustein RK512 verwendet und wird vom Benutzer nicht geändert.