Beispiele

Die folgenden Beispiele wurden mit unterschiedlichen RFID Reader Modellen entwickelt.
Weil grundsätzlich kaum Unterschiede in der Handhabung der RFID Reader mit der TwinCAT SPS Bibliothek bestehen, kann auch ein Beispiel welches mit einem anderen Modell entwickelt wurde, zur Einarbeitung herangezogen werden.

Es wird empfohlen sich mindestens zwei Beispiele näher anzuschauen, um ein Verständnis für die Handhabung zu erlangen.

Tutorial

Das Tutorial beschreibt, wie ein RFID Reader in Betrieb genommen wird. Dabei wird Schritt für Schritt von der Einbindung der TwinCAT Bibliothek bis hin zur Präsenzerkennung von RFID Transpondern vorgegangen.

Projekt Download: Download TcRFID_Sample.zip

Beispiel 1

Dieses Beispiel kann für unterschiedliche RFID Reader genutzt werden (Balluff, Baltech, Deister, Leuze, Pepper+Fuchs).
Getestet ist das Beispiel mit den Modellen Balluff BIS M 401 und Leuze electronic RFM32.
Im Projekt wurde ein RFID Reader an eine einkanalige serielle EL6001 (an einem EK1100) angeschlossen. Es lassen sich ebenso andere serielle Klemmen nutzen.
Das Projekt kann ebenso für zwei RFID Reader genutzt werden. Das Beispielprogramm ist bereits für zwei RFID Reader vorbereitet. Es muss lediglich die zweite Verlinkung im TwinCAT System Manager erfolgen.

zum Beispiel

Beispiel 2

Dieses Beispiel ist mit einem Baltech RFID Reader, welcher in den Beckhoff Control-Panels sowie Panel-PCs optional verbaut ist, entwickelt worden. Das Gerät wird an einen seriellen Com Port oder einen USB Port angeschlossen.
Es kann genutzt werden, um das Gerät komfortabel in Betrieb zu nehmen und zu testen. Das Beispiel verfügt über eine einfache Visualisierung.

zum Beispiel

Beispiel 3

Dieses Beispiel entspricht einer kleinen Applikation. Die Anwendung umfasst das Erkennen, Lesen und Schreiben eines Transponders in einem automatischen Ablauf.
Erstellt wurde das Beispiel mit einem Pepperl+Fuchs RFID Reader. Es kann sowohl das 2-kanalige als auch das 4-kanalige Modell genutzt werden.

zum Beispiel