ST_RFID_TranspInfo

TYPE ST_RFID_TranspInfo :
STRUCT
    sSerialNumber   :T_RFID_TranspSRN;     (* serial number shown as hex coded string(ascii) *)
    eType           :E_RFID_TranspType;

    iHeadNumber     :USINT;         (* read head where the last transponder was detected *)
END_STRUCT
END_TYPE

Die Struktur ST_RFID_TranspInfo gibt den Typ und die Seriennummer des zuletzt detektierten RFID Transponders an.

Mit dem Befehl 'GetInventory' werden diese Informationen abgefragt und aktuallisiert.

alle Hersteller:

sSerialNumber

Die Seriennummer des Transponders (häufig 8 Byte) wird im String sSerialNumber in hexadezimaler Darstellung angegeben.

Bei Verwendung von Balluff RFID Readern wird die Seriennummer bei 13,56Mhz Transpondern im Gesamten byteweise vom Bibliotheksbaustein gedreht. Dies geschieht, weil die ausgelesene Seriennummer eines Transponders andernfalls nicht mit der an einem anderen Reader ausgelesenen Seriennummer übereinstimmen würde. So lassen sich Geräte verschiedener Hersteller gemeinsam in einem Verbund betreiben.

eType

Der Typ des Transponders wird als Enumerationswert der Enumeration E_RFID_TranspType angegeben.

Pepperl+Fuchs:

iHeadNumber

Falls ein RFID Reader mit mehreren Leseköpfen angeschlossen ist, so gibt iHeadNumber an von welchem Kopf der RFID Transponder detektiert wurde.