Deister RFID Reader

RFID Reader Einstellungen

Für eine reibungslose Kommunikation zwischen Steuerung und RFID Reader müssen manche Einstellungen vor Systemstart vorgenommen werden. Hierzu zählt beispielsweise die Baudrate der seriellen Kommunikation. Um diese Einstellungen auf den RFID Reader zu übertragen kann ein proprietäres Tool des RFID Reader Herstellers nötig sein.

Für alle unterstützten RFID Reader Modelle hat sich diese Standardeinstellung der Datenübertragung bewährt:

Einstellung

Wert

Baudrate (RS232 und RS485)

9600 Baud

Parity Bit

none

Datenbits

8

Stopbit

1

Bei Bedarf lassen sich je nach Hardware auch andere Parameter einstellen oder es können die Werkseinstellungen des RFID Readers verwendet werden. Diese müssen dann auch in der softwareseitigen Reader Anbindung übernommen werden.

Mittels der proprietären Tools müssen gegebenenfalls vor Systemstart folgende spezielle Einstellungen parametriert werden.

Einstellung

Wert

Parameter der Datenübertragung (s.o.)

Einstellung in Analogie zu den im PLC Programm gewählten Werten

RFID Reader Handhabung

Hier sei erneut auf die Funktionsweise Polling hingewiesen (siehe Befehlsbeschreibung), welche einen mehrfachen Aufruf des Befehls sinnvoll macht, falls auf aktuelle Transponderinformationen Wert gelegt wird.
Hinzu kommt die Eigenart, dass bei den proxEntry Modellen ein Polling Befehl anliegen muss, um die Verbindung zum Transponder aufzubauen. Bei den UDL Modellen sieht die Konfiguration wiederum einen automatischen Verbindungsaufbau zu detektierten Transpondern vor, so dass kein Polling Befehl zwangsweise nötig ist.

In der RFID Reader Konfiguration muss die dem Tag entsprechende Blockgröße konfiguriert sein.
Die Deister RDL Geräte unterstützen 4 Bytes oder 8 Bytes Blockgröße.
Beispiel: Falls für den Transponder eine Blockgröße von 8 Byte angegeben ist, muss der Reader mit dem Parameter iBlocksize:=8 konfiguriert sein und der Lese- bzw. Schreibzugriff über die Struktur ST_RFID_AccessData muss mit 8 Byte Blockgröße geschehen.

Deister RDL: Mit einem Schreibbefehl können maximal 36 Bytes Daten am Stück geschrieben werden. Sollen mehr Daten auf den Transponder geschrieben werden, müssen diese auf mehrere Befehle aufgeteilt werden.

Deister RFID Reader 1:

Nicht alle Eigenarten jedes unterstützten RFID Reader Modells können hier genannt werden. Deshalb wird für detaillierte Informationen auf die herstellereigenen Dokumentationen hingewiesen.

Konfiguration

Wird eine neue Konfiguration auf das RFID Gerät geschrieben (Befehl 'SetConfig') muss Folgendes beachtet werden:

Deister RDL Geräte:
Nicht jede Kombination von Konfigurationparametern (Struktur ST_RFID_CfgStruct_DeisterRDL) ist zulässig. Eine Missachtung der erforderlichen Abhängigkeiten führt zu einem Fehler (eRFERR_InvalidCfg):

Konfigurationsparameter

erforderliche Abhängigkeiten

eReadMode = eRFRD_ContinuousRead

eTriggerMode = eRFTR_ImmediateRead
eWriteMode = eRFWR_ImmediateWrite

eWriteMode = eRFWR_WriteToNextTag

eTriggerMode = eRFTR_ReadWithTrigger

bMultiTranspMode = TRUE

bSerialNumberMode = TRUE
eWriteMode = eRFWR_ImmediateWrite
eReadMode = eRFRD_SingleShot

Wird die Konfiguration als Register übertragen bestehen diese Abhängigkeiten ebenso und das RFID Gerät wird bei Unzulässigkeit einen Fehlercode zurückliefern.