FB_SoERead
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoERead kann ein Parameter eingelesen werden.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
sNetId : T_AmsNetId := '';
nIdn : WORD;
nElement : BYTE;
pDstBuf : DWORD;
cbBufLen : UDINT;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
sPassword : ST_SoE_String;
END_VARsNetId: Ist ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des PCs enthält.
nIdn: Parameternummer, auf das sich das FB_SoERead bezieht, "S_0_IDN + 33" für S-0-0033
nElement: Gibt an, auf welchen Teil des Parameters zugegriffen werden soll, z.B. 16#40 ist der Wert (Value) des Parameters
EC_SOE_ELEMENT_DATASTATE :BYTE :=16#01;
EC_SOE_ELEMENT_NAME :BYTE :=16#02;
EC_SOE_ELEMENT_ATTRIBUTE :BYTE :=16#04;
EC_SOE_ELEMENT_UNIT :BYTE :=16#08;
EC_SOE_ELEMENT_MIN :BYTE :=16#10;
EC_SOE_ELEMENT_MAX :BYTE :=16#20;
EC_SOE_ELEMENT_VALUE :BYTE :=16#40;
EC_SOE_ELEMENT_DEFAULT :BYTE :=16#80;pDstBuf: ADR() der Variablen, in die der Wert gelesen werden soll.
cbBufLen: SIZEOF() der Variablen, in die der Wert gelesen werden soll.
bExecute: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
tTimeout: Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
VAR_IN_OUT
VAR_IN_OUT
Axis : NCTOPLC_AXLESTRUCT;(* reference to NC axis *)
END_VARAxis: Achsstruktur.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
iAdsErrId : UINT;
iSercosErrId : UINT;
dwAttribute : DWORD;
END_VARbBusy: Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
bError: Dieser Ausgang wird, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, gesetzt, sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen.
iAdsErrId: Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehles
iSercosErrId: Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehles
dwAttribute: Liefert das Attribut des Sercos-Parameters.
Beispiel
fbRead : FB_SoERead;
bRead : BOOL;
iReadValue : UINT;
(* NcAxis *)
stNcToPlc AT %I* : NCTOPLC_AXLESTRUCT;
IF bRead THEN
nIdn := S_0_IDN + 33;
fbRead(
Axis := stNcToPlc,
nIdn := nIdn,
nElement := 16#40,
pDstBuf := ADR(iReadValue),
cbBufLen := SIZEOF(iReadValue),
bExecute := TRUE,
tTimeout := DEFAULT_ADS_TIMEOUT,
);
IF NOT fbRead.bBusy THEN
fbRead(Axis := stNcToPlc, bExecute := FALSE);
bRead := FALSE;
END_IF
END_IF