FB_SoEReadDiagMessage
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEReadDiagMessage kann die Diagnosenachricht als Sercos-String (S-0-0095) ausgelesen werden.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
sNetId : T_AmsNetId := '';
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARsNetId: Ist ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des PCs enthält.
bExecute: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
tTimeout: Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
VAR_IN_OUT
VAR_IN_OUT
Axis : NCTOPLC_AXLESTRUCT;(* reference to NC axis *)
END_VARAxis: Achsstruktur.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
iAdsErrId : UINT;
iSercosErrId : UINT;
sDiagMessage : ST_SoE_String;
dwAttribute : DWORD;
END_VARbBusy: Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
bError: Dieser Ausgang wird, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, gesetzt, sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen.
iAdsErrId: Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehles
iSercosErrId: Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehles
dwAttribute: Liefert das Attribut des Sercos-Parameters.
sDiagMessage: Liefert die Diagnosenachricht.
Beispiel
fbDiagMessage : FB_SoEReadDiagMessage;
bDiagMessage : BOOL;
sDiagMessage : ST_SoE_String;
(* NcAxis *)
stNcToPlc AT %I* : NCTOPLC_AXLESTRUCT;
IF bDiagMessage THEN
fbDiagMessage(
Axis := stNcToPlc,
bExecute := TRUE,
tTimeout := DEFAULT_ADS_TIMEOUT,
sDiagMessage=> sDiagMessage
);
IF NOT fbDiagMessage.bBusy THEN
fbDiagMessage(Axis := stNcToPlc, bExecute := FALSE);
bDiagMessage := FALSE;
END_IF
END_IF