FB_MDP_CPU_Read
Der Funktionsbaustein ermöglicht die Abfrage des MDP Moduls CPU. (allgemeine Informationen zum MDP Modul CPU)
VAR_INPUT
VAR_INPUT
bExecute : BOOL; (* Function block execution is triggered by a rising edge at this input.*)
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT; (* States the time before the function is cancelled. *)
iModIdx : USINT := 0; (* Index number of chosen MDP module *)
sAmsNetId : T_AmsNetId; (* keep empty '' for the local device *)
END_VARbExecute | Mit einer positiven Flanke am Eingang bExecute wird der Funktionsbaustein aufgerufen, sofern der Baustein nicht aktiv ist. |
tTimeout | Gibt eine maximale Zeitdauer für die Ausführung des Funktionsbausteines an. |
iModIdx | Falls ein MDP Modul mehrfach vorhanden ist, kann mittels des Eingangs iModIdx eine Auswahl (0,...,n) getroffen werden. |
sAmsNetId | Um die Anfrage auf dem lokalen Gerät durchzuführen bedarf es keiner Angabe dieser Eingangsvariablen. Alternativ kann ein leerer String angegeben werden. Um die Anfrage an einen anderern Computer zu richten kann hier dessen AMS Net Id angegeben werden. |
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrID : UDINT;
iErrPos : USINT;
stMDP_ModuleHeader : ST_MDP_ModuleHeader;
stMDP_ModuleContent : ST_MDP_CPU;
END_VARbBusy | Dieser Ausgang ist TRUE solange der Funktionsbaustein aktiv ist. |
bError | Wird TRUE, sobald eine Fehlersituation eintritt. |
nErrID | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang einen Fehlercode. |
iErrPos | Falls ein Fehler auftrat und sich dieser auf ein einzelnes Element bezieht, gibt dieser Ausgang die Position (Subindex des Elementes) an, an welcher zuerst ein Fehler auftrat. |
stMDP_ModuleHeader | An diesem Ausgang werden die Header Informationen des gelesenen MDP Moduls in Form der Struktur ST_MDP_ModuleHeader angezeigt. |
stMDP_ModuleContent | An diesem Ausgang werden die Informationen der TableID 1 des gelesenen MDP Moduls in Form der Struktur ST_MDP_CPU angezeigt. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.11.0 Build >= 1541 | PC oder CX (x86, ARM) | TcMDP.Lib |